B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ K.1 ΛΕΥΚΟ 41157009
EAN
4011334263470
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
8,99 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Ασφάλεια
-
Με επαφές ασφαλείαςΟχι
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος31 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες, Τοποθέτηση με νύχια
Εξοπλισμός
-
Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματοςSCHUKO
-
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμαΟχι
-
Με καπάκιΟχι
-
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσηςΟχι
-
Με LED σηματοδότησηςΟχι
-
με κλειδαριάΟχι
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Κείμενο
-
ΣήμανσηΧωρίς επιτύπωση
-
ΚάλυμμαΚεντρικό πλακίδιο καλύμματος
-
ΑσφάλειαΧωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής
-
Σχετικές σειρέςBerker K.1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση