The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Διακοπτικό υλικό
  • Berker K.5
  • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker K.5
  • 3315437003
  • Διακοπτικό υλικό

B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3315437003

EAN
4011334378372
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
127,76 €
/ τμχ
127,76 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

3315437003

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Πλαίσια 9 διαθέσιμα προϊόντα

Συμβατά προϊόντα

  • Κωδικοί 20 διαθέσιμα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

  • Πλαίσια
  • 13137003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    20,28 €  / τμχ*
  • 13237003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    32,54 €  / τμχ*
  • 13637003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    32,54 €  / τμχ*
  • 13737003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    49,18 €  / τμχ*
  • 13837003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    69,62 €  / τμχ*
  • 13937003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    90,58 €  / τμχ*
  • 13337003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    49,18 €  / τμχ*
  • 13437003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    69,62 €  / τμχ*
  • 13537003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    90,58 €  / τμχ*

Κωδικοί

  • 13337003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    49,18 €  / τμχ*
  • 13537004

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ INOX

    90,58 €  / τμχ*
  • 13437004

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ INOX

    69,62 €  / τμχ*
  • 13337004

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ INOX

    49,18 €  / τμχ*
  • 13937004

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX

    90,58 €  / τμχ*
  • 13837004

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX

    69,62 €  / τμχ*
  • 13737004

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX

    49,18 €  / τμχ*
  • 13637004

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX

    32,54 €  / τμχ*
  • 13537003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    90,58 €  / τμχ*
  • 13437003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    69,62 €  / τμχ*
  • 13097003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    26,64 €  / τμχ*
  • 13937003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    90,58 €  / τμχ*
  • 13837003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    69,62 €  / τμχ*
  • 13737003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    49,18 €  / τμχ*
  • 13637003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    32,54 €  / τμχ*
  • 13237004

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ INOX

    32,54 €  / τμχ*
  • 13237003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    32,54 €  / τμχ*
  • 13137004

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 ΜΟΝΟ INOX

    20,28 €  / τμχ*
  • 13137003

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ K.5 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    20,28 €  / τμχ*
  • 13097004

    B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ K.5 INOX

    26,64 €  / τμχ*

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση
  • Τύπος σύνδεσης
    HDMI
  • Αριθμός συνδέσεων
    1
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 85 Hz
Υλικά
  • Χρώμα
    Αλου­μίνιο
  • Κωδικός RAL
    9006
  • Φινίρισμα επιφάνειας
    Ματ
  • Υλικό
    Μέταλλο, Πλαστικό
  • Μεταχεί­ριση
    Βερνίκι
Διαστάσεις
  • Ύψος
    71 mm
  • Πλάτος
    71 mm
  • Βάθος
    28,30 mm
  • Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος
    18 mm
  • Ενσωματωμένο βάθος
    41 mm
Συνδεσιμότητα
  • Τρόπος στήριξης
    Στερέωση με βιδες
Εξοπλισμός
  • Θωρακισμένο
    Ναί
  • Με κάλυμμα σκόνης
    Οχι
Ασφάλεια
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP20
  • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
    Berker K.x

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

Hager REACH declaration 3315437003
PDF
Hager RoHS report 3315437003
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα 3315437003 | Hager

    Εικόνα προϊόντος 3315437003

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 3315437003 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 3315437003

    B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    PDF
  • Installation manual

    Εικόνα Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Installation manual en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Εικόνα Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Installation manual en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity International 2023-06-20 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-06-20

    PDF
    267,76 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    3315437004 - B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° K.5 INOX
    3315437004
    B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° K.5 INOX
    Τιμή
    127,76 €
    / τμχ
    127,76 €
    / τμχ
  • 2
    48047004 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB A+C K.5 INOX
    48047004
    B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB A+C K.5 INOX
    Τιμή
    150,57 €
    / τμχ
    150,57 €
    / τμχ
  • 3
    10357003 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
    10357003
    B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
    Τιμή
    14,66 €
    / τμχ
    14,66 €
    / τμχ
  • 4
    12017013 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
    12017013
    B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
    Τιμή
    15,23 €
    / τμχ
    15,23 €
    / τμχ
  • 5
    14077004 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 K.5 INOX
    14077004
    B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 K.5 INOX
    Τιμή
    14,55 €
    / τμχ
    14,55 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα