B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ S.1 20308989
Τιμή
106,88 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 163 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΠεριστροφικό
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα4 A
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης10 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση230-230 V
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V AC
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης5 - 30 °C
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος50,90 mm
Οθόνη
-
Με οθόνηΟχι
Εξοπλισμός
-
Διαφορά μεταγωγής θερμοκρασίας0,50 K
-
Τύπος θερμοστάτηΘερμοστάτης χώρου
-
Είδος δοκιμίωνΔιμεταλλικό
-
Με θερμαντήραΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Σύνδεση
-
Είδος επαφών1NC
Συμβατότητα
-
Τύπος ελέγχου HVACΘέρμανση
Συνθήκες χρήσης
-
Ενεργειακή κλάσηI (1%)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 20308989
B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ S.1
PDF -
Installation manual
Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)
Installation manual en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-08-24
PDF296,65 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-08-24
PDF294,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση