B.ΛΥΧΝΙΑ ΔΙΠΛΗ LED ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 1680
Τιμή
17,13 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διακόπτες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0
Διαστάσεις
-
Ύψος40 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος35 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1680
B.ΛΥΧΝΙΑ ΔΙΠΛΗ LED ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE 2022-10-24
PDF716,21 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-10-29
PDF152,28 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση