B.ΠΛΑΙΣΙΟ ARSYS - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ 13840001
EAN
4011334173397
Συσκευασία
2 Κομμάτια
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα κενών θέσεων 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πλακίδια μηχανισμών φωτεινής σήμασης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαLight bronze
-
Κωδικός RAL3012
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΑλουμίνιο
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη4
-
Αριθμός στοιχείων4
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
-
ΣειράBerker arsys