B.ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 10417003
EAN
4011334377443
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
23,56 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0
Διαστάσεις
-
Ύψος82 mm
-
Πλάτος88,50 mm
-
Βάθος41,50 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος36 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Υλικά
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο, Βερνίκι
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Κωδικός RAL9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Εξαρτήματα
-
Με πλαίσιο κάλυψηςΟχι
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε εύφλεκτη επιφάνεια βάσης
-
Σχετικές σειρέςBerker K.5
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση