Coffrets et armoires étanches orion+
Découvrez votre gamme de coffrets étanches IP65 et IP66 pour protéger vos installations électriques contre les agressions extérieures.
Les coffrets et armoires orion+ en métal et polyester sont destinés à un usage général et sont adaptés pour les conditions les plus extrêmes (agressivité chimique, humidité, utilisation en extérieur...).

5 raisons de choisir les coffrets et armoires orion+
- Coffrets adaptés pour des installations intérieures et extérieures
- Porte avant, avec joint, ouverture à 140 degrés, ouverture à droite ou à gauche, facile à remplacer
- Fixation murale du coffret : trous de fixation dans le fond ou brides supplémentaires
- Equipement intérieur pour applications modulaires ou d'automatisation
- Conditionnement individuel dans des cartons solides

Caractéristiques techniques
coffrets et armoires orion+
- Indice de résistance aux chocs : IK10
- Indice de protection : IP 65
- Classe I (version tôle) ou Classe II (version polyester)
- Hauteur des armoires polyester : de 1200 à 2050 mm
- Hauteur des coffrets : 300 à 1250 mm
- Largeur : 200 à 1100 mm
- Profondeur : 160 à 300 mm

Pour une installation
rapide, simple et réussie

La conception et le chiffrage
sans soucis
Il n’a jamais été aussi simple de choisir vos enveloppes, coffrets, armoires ou cellules et de configurer vos équipements.
Le logiciel Hagercad.T vous permet d’avoir une vue globale sur votre chantier. Il vous permet de présenter à votre client un dossier complet, précis et avec une présentation impeccable.
- Conception et chiffrage de tableaux jusque
2500 A - Schémas soignés et cohérents
- Visualisation de votre projet en 3D
- Accès direct à la documentation et choix du matériel adapté
Support technique
Choix de produits, étude technique, mise en oeuvre... Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.
Votre documentation
coffrets et armoires étanches orion+
-
pdf308,14 KB
Guide de choix orion+