Enjo RJ45 gallery 45° 2M dune • WXD230D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Menu
            • Produits
            • Résidentiel
              Offre résidentielle Hager
              Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
              Je découvre
              • Résidentiel
              • Logement collectif
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement connecté
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement individuel
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Rénovation résidentielle
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Tertiaire
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
              Toutes les réalisations
              • Tertiaire
              • Petit tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Grand tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Voir tout
            • Outils
              Centre de téléchargement
              Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
              J'accède aux ressources
              • Outils
              • Applications et logiciels
                • App et logiciel Hager Ready
                • App Hager witty
                • App Hager Mood
                • Hager Pilot
                • Configurateur witty
                • Logiciel Hagercad
                • Logiciel Hagercad.net
                • Voir tout
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Brochures
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Objets BIM
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Voir tout
            • Formation
              Nouvelle formation Hagercad
              Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
              Je découvre
              • Formation
              • Réglementation et apports techniques
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Habitat
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Tertiaire
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Maison connectée
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Bâtiments connectés KNX
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Management de l'énergie
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • e-Mobilité
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Normes
              Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
              Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
              Je me laisse guider
              • Normes
              • NF C 15-100
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • RE2020
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décret tertiaire
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi LOM
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi ELAN
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décrets BACS
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Voir tout
            • Aide et tutos
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Compte
            • Catalogue
            • Appa­reillage mural
            • gallery
            • Enjo­li­veurs
            • WXD230D
            WXD230D - Enjoliveur Gallery prise RJ45 45° 2 modules, finition Dune
            WXD230D - Enjoliveur Gallery prise RJ45 45° 2 modules, finition Dune
            WXD230D - Enjoliveur Gallery prise RJ45 45° 2 modules, finition Dune
            WXD230D - Enjoliveur Gallery prise RJ45 45° 2 modules, finition Dune

            Enjoliveur Gallery prise RJ45 45° 2 modules, finition Dune

            WXD230D

            WXD230D - Enjoliveur Gallery prise RJ45 45° 2 modules, finition Dune
            WXD230D - Enjoliveur Gallery prise RJ45 45° 2 modules, finition Dune
            WXD230D - Enjoliveur Gallery prise RJ45 45° 2 modules, finition Dune
            WXD230D - Enjoliveur Gallery prise RJ45 45° 2 modules, finition Dune
            [Tutoriel] boîte de sol - installation dans une chape béton | Hager
            WXD230D - Enjoliveur Gallery prise RJ45 45° 2 modules, finition Dune
            • Chemi­ne­ment de câbles
            • Appa­reillage mural

            Enjoliveur Gallery prise RJ45 45° 2 modules, finition Dune WXD230D

            L'enjoliveur pour prise RJ45 à 45° WXD230D, 2 modules finition Dune fait partie de la gamme Gallery. Egalement disponible dans 3 autres coloris. A monter sur un mécanisme et à associer avec un support et une plaque de finition de la gamme gallery.
            EAN
            3250617190121
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            4,63 €
            HT/ Pièce *
            4,63 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires indispensables

            Previous
            Previous
            WXF230
            WXF230
            Prise RJ45 gallery cat.6 UTP 2 modules incliné a 45°
            25,73 € HT/ Pièce
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
            WXF231
            WXF231
            Prise RJ45 gallery cat.6 FTP 2 modules incliné a 45°
            23,14 € HT/ Pièce
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
            WXF232
            WXF232
            Prise RJ45 gallery cat.6 STP 2 modules incliné a 45°
            31,40 € HT/ Pièce
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
            WXF233
            WXF233
            Prise RJ45 gallery cat.6A STP 2 modules incliné a 45°
            30,41 € HT/ Pièce
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Complétez votre système

            Caractéristiques techniques

            Raccor­de­ment
            • Type de connec­tion/­prise
              Jack modu­laire
            Dimen­sions
            • Largeur
              45 mm
            • Hauteur
              45 mm
            • Profon­deur
              8,40 mm
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Clipsé
            Matière
            • Couleur
              Dune
            • Code RAL
              1013
            • Matière
              Poly­car­bo­nate (PC)
            • Trai­te­ment de surface
              Non traité
            Textes
            • Marquage
              Sans marquage
            • Sortie
              Avec sortie oblique à 45°
            • Produit compa­tible avec
              gallery

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration WXD230D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WXD230D (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image WXD230D | Hager France

              Image produit WXD230D

            • Brochures techniques & CCTP

              Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

              Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

              Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-04-13

              PDF
              282,61 kB
              Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

              Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

              Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

              DOCX
              412,22 kB
            • Brochure

              Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

              Brochure - Appareillage mural

              gallery - Prescripteur

              PDF
              11,83 MB
              Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

              Brochure - Appareillage mural

              gallery - Pour vos clients

              PDF
              8,16 MB
              Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

              Brochure - Appareillage mural

              gallery

              PDF
              8,58 MB
              Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

              Brochure - Appareillage mural

              gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930

              PDF
              14,43 MB
              Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

              Brochure - Appareillage mural

              gallery - bluetooth - Pour vos clients

              PDF
              985,62 kB
              Image Guide de choix - Appareillage mural | Hager France

              Guide de choix - Appareillage mural

              gallery - Inspiration couleurs, matières

              PDF
              19,82 MB
            • Liste des prix

              Image Référentiel prix - Appareillage mural | Hager France

              Référentiel prix - Appareillage mural

              gallery

              PDF
              1,83 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager France

              Déclaration de conformité International 2021-06-11

              PDF
              104,57 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              WXA001 - Detrompeur Gallery
              WXA001
              Detrompeur Gallery
              Prix
              5,29 €
              HT/ Pièce *
              5,29 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              WXF601 - Voyant lumineux Gallery , 2 modules rouge et vert
              WXF601
              Voyant lumineux gallery rouge et vert 2 modules
              Prix
              109,16 €
              HT/ Pièce *
              109,16 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              WXF602 - Voyant lumineux Gallery , 2 modules bleu
              WXF602
              Voyant lumineux gallery bleu 2 modules
              Prix
              67,36 €
              HT/ Pièce *
              67,36 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              WXF603 - Voyant lumineux Gallery , 2 modules blanc
              WXF603
              Voyant lumineux gallery blanc 2 modules
              Prix
              65,28 €
              HT/ Pièce *
              65,28 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              WXF688B - Obturateur gallery 1 module Pure
              WXF688B
              Obturateur gallery 1 module Pure
              Prix
              3,50 €
              HT/ Pièce *
              3,50 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

            Catalogue

            • Coffrets et armoires
            • Appareillage de tête
            • Appareillages modulaires
            • Bornes de recharge
            • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
            • Appareillage mural
            • Cheminement de câbles
            • Détecteurs de mouvement et de présence
            • Gestion du bâtiment
            • Interphones et carillons radio
            • Sécurité

            Services et outils

            • Normes
            • Logiciels et documentation
            • Notices et modes d’emploi
            • Formation
            • Presse
            • Actualités
            • Nos réalisations
            • Hager entrepreneur
            • Hager store
            • Centre de téléchargement

            Aide et contact

            • Assistance
            • Contact
            • Showrooms Hager
            • Changer de pays
            • Carrière

            Vous êtes...

            • Installateur
            • Grand installateur
            • Bureau d'études
            • Tableautier
            • Intégrateur
            • Enseignant ou étudiant

             

            Qui est Hager ?

            Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
            Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

            En savoir plus sur Hager

            Entreprise responsable

            Accessibilité : partiellement conforme

            • Médiation
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Tous droits réservés Hager 2025