Systo 2M Support à griffes WS451
EAN
3250617084512
Conditionnement
10 Pièces
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL9010
-
FinitionSatiné
-
MatièrePolycarbonate (PC)
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de postes1
-
Nombre de modules2
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
sériesysto
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-15
PDF79,90 kB
Plus de documentation