WS451

Systo 2M Support à griffes
EAN
3250617084512
Quantité
10
Prix*
4,04 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur interne
      10.5 mm
    • Hauteur produit installé
      74 mm
    • Largeur produit installé
      70 mm
  • Capacité
    • Nombre d'unités, verticales
      1
    • Nombre de postes
      1
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
    • Nombre de modules (horizontalement)
      2
    • Nombre de postes à l'horizontal
      1
  • Matières
    • Couleur
      gris
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis et à griffes
    • Sens de montage
      horizontal
  • Standards
    • Homologations
      NF
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      /NFC-20455 : 960°C
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WS451 47 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020