Prise de courant 2P+T Systo 16A 250V SanVis 2 modules Rouge WS100R
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurRouge
-
Code RAL3020, 3031
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
-
Profondeur22,80 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage, En saillie
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme française NF
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules2
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP2X
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS100R
Prise de courant 2P+T Systo 16A 250V SanVis 2 modules Rouge
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-09
PDF87,24 kB
Plus de documentation