Poussoir Systo 1F 10A 1 module Blanc AntiBactérien WS027H
EAN
3250617147279
Conditionnement
10 Pièces
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
Matière
-
Finition fond profilé (installation)Mat
-
FinitionMat, Satiné
-
MatièrePolycarbonate (PC)
Connectivité
-
Type de connection/priseQuickConnect
Dimensions
-
Profondeur33 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Indice de protection IPIP31D
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 35 °C
Textes
-
InscriptionSans inscription
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-16
PDF84,41 kB
Plus de documentation