![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Cubyko double va-et-vient LT saillie gris IP55 WNC040
EAN
3250617170406
Conditionnement
1 Pièce
Prix
27,73 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
Installation, montage
-
MontageEncastré
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionSatiné
-
MatièrePolypropylène (PP)
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme complet avec plaque
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Architecture
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
Brochure fr-FR 2022-07-27
PDF5,75 MB -
Promotional
[Découverte] cubyko, l’appareillage mural étanche IP55 | Hager
Promotional fr-FR 2020-01-01
URL -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
Catalogue fr-FR 2023-04-12
PDF21,73 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation