cubyko prise électrique 2P+T associable, 14A, IP55, finition blanc WNA100B

Gamme appareillage mural étanche cubyko de Hager, prise à éclipses 2P+T associable, installation en saillie, QuickConnect,14A - 250V~ - IP55 - IK07, dimensions 76x76 mm, section de raccordement en fil rigide 1 x 4 mm² ou 2 x 2,5 mm², profondeur boîte encastrement 40 mm, certifié NF C61-314, finition RAL 9010 (blanc)
EAN
3250617175005
Conditionnement
1 Pièce
11,04 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15 - 30 °C
Raccordement
  • Type de connection / prise
    Verrou tournant
Sécurité
  • Avec eclipse / protection enfant
    Non
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP55
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Mat, Satiné
  • Matière
    Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)
Installation, montage
  • Montage
    Encastré, En saillie
Connectivité
  • Type de montage
    Clipsé
Equipement
  • Type ou normes de prises de courant
    Norme française NF
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Broche ronde de protection de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signalisation
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Textes
  • Inscription
    Sans inscription
  • Protection
    Sans protection
  • Produit compatible avec
    cubyko

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024