Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

TS sensor.tebis 6E, rond, blanc, grave • WMT10650G | Hager

TS sensor.tebis 6E, rond, blanc polaire, grave WMT10650G

EAN
3250617038270
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Encastré
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Fonc­tions
  • Avec ther­mo­stat d´am­biance
    Oui
Puis­sance
  • Courant absorbé
    12,50 mA
Dimen­sions
  • Hauteur
    160 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    5,70 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
    6
Commandes et indi­ca­teurs
  • Avec affi­chage LED
    Oui
Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Maté­riau
    Verre
  • Fini­tion
    Brillant, Mat
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Oui
Ecran
  • Avec écran d'af­fi­chage
    Oui
Textes
  • Fonc­tion
    Pour fonc­tions de commu­ta­tion, impul­sion, varia­tion et store, Fonc­tion de verrouillage pour les surfaces senso­riel­les, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
  • Mode d'ins­tal­la­tion
    Pour montage vertical
  • Tempé­ra­ture
    Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe, Capteur de tempé­ra­ture intégré pour un fonc­tion­ne­ment en tant que poste auxi­liaire de régu­la­teur, Mesure de tempé­ra­ture par capteurs de tempé­ra­ture internes ou objet de commu­ni­ca­tion externe
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026