WKT932T

Enjoliveur Kallysta 2 touches KNX solaire coloris Titane
EAN
3250617093262
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Système bus
      EIB
    • Nombre de touches
      2
  • Compatibilité
    • Mécanisme associé
      WKT312R
  • Commandes & indicateurs
    • Avec ou sans voyant
      sans
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Décor
      titane
    • Couleur
      aluminium
    • Couleur RAL
      RAL 9006 - Aluminium blanc
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Type de traitement de surface
      non traitée
Documentations
Notice d'instruction pour WKT932T 3 MBpdfDownload
9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020