Prise téléphone T Kallysta WK200

EAN
3250617062008
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Mécanisme de commande 4 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Dimensions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    73 mm
  • Profondeur
    26 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024