The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage mural
  • ateha
  • ateha - asso­ciable
  • WJA694
  • Chemi­ne­ment de câbles
  • Appa­reillage mural

ateha-essensya lampe 12-24V bleue WJA694

EAN
3250617186940
Conditionnement
10 Pièces
Prix
9,64 €
HT/ Pièce *
9,64 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

ateha-essensya lampe 12-24V bleue

WJA694

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Maté­riau
    Cuivre
Tension
  • Tension nomi­nale
    12 - 24 V
Dimen­sions
  • Hauteur
    5 mm
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP0
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK04

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WJA694
PDF
Hager RoHS report WJA694
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WJA694 | Hager France

    Image produit WJA694

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WJA694 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WJA694

    Lampe ateha 12-24V Bleue

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure Les Solutions murales | Hager France

    Brochure Les Solutions murales

    gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea

    PDF
    7,11 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-06-11

    PDF
    80,07 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WJA690 - ateha-essensya lampe 250V bleu 0,5mA
    WJA690
    Lampe ateha 250V Bleu 0, 5mA
    Prix
    9,63 €
    HT/ Pièce *
    9,63 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WJA692 - ateha-essensya lampe 250V blanche 0,5mA
    WJA692
    Lampe ateha 250V Blanche 0, 5mA
    Prix
    9,64 €
    HT/ Pièce *
    9,64 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WJA102B - Prise de courant 2P sans terre associable athea blanc
    WJA102B
    Prise de courant 2P ateha associable
    Prix
    8,88 €
    HT/ Pièce *
    8,88 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WJA253B - Prise TV + FM directe associable athea blanc
    WJA253B
    Prise TV + FM directe ateha associable
    Prix
    51,99 €
    HT/ Pièce *
    51,99 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WJA157B - Obturateur associable athea blanc
    WJA157B
    Obturateur ateha associable
    Prix
    9,22 €
    HT/ Pièce *
    9,22 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025