![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Prise triple 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Titane WE123T
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Courant assigné nominal16 A
-
Avec eclipse / protection enfantNon
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Indice de protection IPIP21D
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Hauteur70,50 mm
-
Largeur212 mm
-
CouleurTitane
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant
-
MatièrePolycarbonate (PC)
-
MontageEncastré, En saillie
-
Type de montageFixation par vis
-
Type ou normes de prises de courantNorme française NF
-
Prise inclinée ou inclinableNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
InscriptionSans inscription
-
HousseSans couvercle
-
ProtectionSans protection
-
Produit compatible avecessensya
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX211,60 kBAppareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-12-05
PDF198,52 kB -
Promotional
[Découverte] colorez l’essentiel avec l'appareillage mural essensya | Hager
Promotional fr-FR 2024-01-17
URL -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
Catalogue fr-FR 2023-04-12
PDF21,73 MB -
Liste des prix
Référentiel prix - Appareillage mural
Liste des prix fr-FR 2023-03-02
PDF275,61 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2019-02-15
PDF96,34 kBDéclaration de conformité International 2021-06-28
PDF79,06 kBDéclaration de conformité International 2021-10-21
PDF79,29 kB