![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Chargeur Double USB 3A type A Essensya Titane WE112T
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Type de port USBAA
-
Tension de sortie5 - 5 V
-
Hauteur70 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur39 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement32 mm
-
Type de connection/priseBorne à vis
-
Nombre de sorties2
-
CouleurTitane
-
Code RAL9006
-
Courant de sortie300 mA
-
Connecteurs/DouillesBus
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
WE112_6LE007206B
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10
PDF194,12 kB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX211,60 kBAppareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-12-05
PDF198,52 kB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
Catalogue fr-FR 2023-04-12
PDF21,73 MB -
Liste des prix
Référentiel prix - Appareillage mural
Liste des prix fr-FR 2023-03-02
PDF275,61 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-02-05
PDF112,93 kBDéclaration de conformité International 2021-06-16
PDF112,25 kBDéclaration de conformité International 2022-11-29
PDF178,20 kBDéclaration de conformité International 2022-12-16
PDF182,67 kB