![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Variateur Connecte Essensya Titane WE070T
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurTitane
-
Code RAL9006
-
MatièrePlastique
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
-
Profondeur37 mm
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
-
Température de service-10 - 35 °C
-
Nombre de modules2
-
Type de raccordementAvec borne à vis
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice WE070
Guide d'installation en-GB, fr-FR 2021-06-16
PDF2,83 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX211,60 kBAppareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-12-05
PDF198,52 kB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
Catalogue fr-FR 2023-04-12
PDF21,73 MB -
Liste des prix
Référentiel prix - Appareillage mural
Liste des prix fr-FR 2023-03-02
PDF275,61 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-10-01
PDF240,00 kB