VZ198

Marteau brise vitre avec chaînette et fixation
EAN
3250616661981
Quantité
1
Prix*
28,80 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      • Non
    • Avec guide-câble
      • Non
    • Protection contre les surtensions
      • Non
  • Compatibilité
    • Approprié pour parafoudre
      • Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
  • Porte, couvercle
    • Forme de couvercle
    • Type de fermeture de la porte
    • Type de portes pour les armoires électriques
    • Type de couvercle
    • Verrouillage de la porte
    • Battant de porte
    • type de couvercle
    • Couvercle/porte transparent(e)
      • Non
  • Matières
    • Couleur
    • Matériaux corps châssis
    • Métal : nom de l'alliage
    • Matériau de l'enveloppe
    • Aspect de la surface
    • Transparent
      • Non
  • Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      • Non
  • Eléments fournis
    • Avec couverture
      • Non
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoires de montage
      • autre
    • Plaque de montage incluse
      • Non
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      • Non
    • Accessoriable
      • Non
    • Extension possible
      • Non
  • Standards
    • Classe de protection IEC-61140
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    • Résistance au choc
    • Préservation de la fonction

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020