![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Barre profilée en aluminium, quadro evo L2000 1600A UC920160AL
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal1 600 A
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres18 - 18 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres100 mm
-
Longueur de barre du jeu de barres1 970 mm
-
Avec dentureNon
-
MatièreAluminium
-
Traitement de surfaceAnodisé
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Guide d'installation International 2021-02-09
PDF22,89 MBGuide d'installation International 2023-03-23
PDF5,97 MB -
Brochures techniques & CCTP
Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-06-27
DOCX290,42 kBEnveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-02-13
PDF311,66 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF360,17 kBDéclaration de conformité International 2023-09-26
PDF348,14 kBDéclaration de conformité International 2024-02-15
PDF393,09 kBDéclaration de conformité International 2024-02-15
PDF380,56 kB