Kit d'équipement isolant pour interrupteur 400A (ha966n) l500 h400 UC335

EAN
3250610613115
Conditionnement
1 Pièce
Prix
257,43 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    600 mm
  • Profondeur
    100 mm
Matière
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024