kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, horizontal, débrochable UC262PW

EAN
3250616375406
Conditionnement
1 Pièce
Prix
204,78 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    200 mm
  • Largeur
    600 mm
  • Profondeur
    200 mm
Matière
  • Matière
    Acier
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024