![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A TXA224
EAN
3250616049635
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Réglages
-
Modes de configuration supportésETS, easy
Installation, montage
-
MontageRail DIN
Equipement
-
Avec curseur pour commutation manuelleOui
Courant électrique
-
Courant assigné nominal6 A
-
Courant de commutation max.6 A
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 45 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple0.75 - 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.75 - 2.5 mm²
Capacité
-
Nombre de modules4
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Module 4 sorties volets roulants TXA223 et/ou stores TXA224 4x6A 230V AC
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,10 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TXA224
Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25
VD2346,67 kB -
Guide d'application
Description d'application TXA207-208-223-225-224-226-227-227_TXB202A
Guide d'application fr-FR 2020-01-01
PDF1,28 MB -
Description fonctionnelle
Description d'application TXA22x_TR221
Description fonctionnelle en-GB 2020-01-01
PDF1,07 MBDescription d'application TXA22x_TR221
Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01
PDF1,13 MB
Plus de documentation