![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Module de sortie pour l'éclairage variable : 1 sortie directe 1000W TXA215
EAN
3250616049734
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension d'alimentation du système30 V DC Via le bus
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 45 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple0.75 - 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.75 - 2.5 mm²
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Type de variateurUniversel
Capacité
-
Nombre de modules6
Puissance
-
P max. avec lampes à incandescence20 - 1 000 W
-
Puissance du variateur20 - 1 000 W
Connectivité
-
Type de connection/priseQuickConnect
Réglages
-
Modes de configuration supportésETS
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Variateur TXA215 1000 W
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF1,28 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TXA215
Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25
VD2100,39 kB -
Guide d'application
Description d'application TXA210-213-215
Guide d'application en-GB 2020-01-01
PDF796,86 kBDescription d'application TXA210-213-215
Guide d'application fr-FR 2020-01-01
PDF870,56 kB -
Description fonctionnelle
Description d'application TXA210-213-215
Description fonctionnelle en-GB 2020-01-01
PDF1,02 MBDescription d'application TXA210-213-215
Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01
PDF1,13 MB
Plus de documentation