![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Module de sortie pour l'éclairage variable : 1 sortie directe 600W TXA210N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Tension d'alimentation du système30 V DC Via le bus
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Température de service0 - 45 °C
-
Section de raccordement en câble souple0.75 - 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.75 - 2.5 mm²
-
Nombre de sorties1
-
Type de variateurUniversel
-
Nombre de modules4
-
P max. avec lampes à incandescence20 - 600 W
-
Puissance du variateur0 - 600 W
-
Type de connection/priseQuickConnect
-
Modes de configuration supportésETS, easy
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Variateur TXA210N 600W TXA210AN 300W
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2013-04-18
PDF745,74 kB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TXA210N
Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
VD595,96 kBLogiciel d'application ETS du TXA210N
Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD96,43 kB -
Guide d'application
Description d'application ETS TXA210N_TXA210AN_TXA213N
Guide d'application en-GB 2012-09-25
PDF1,24 MBDescription d'application ETS TXA210N_TXA210AN_TXA213N
Guide d'application fr-FR 2012-09-25
PDF1,21 MB -
Description fonctionnelle
Description de fonction TX100 TXA210N_TXA210AN_TXA213N
Description fonctionnelle en-GB 2012-03-01
PDF3,27 MBDescription de fonction TX100 TXA210N_TXA210AN_TXA213N
Description fonctionnelle fr-FR 2012-03-01
PDF3,31 MB