Module 10 sorties 10A / 230V~ TXA207B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Système de bus EIB/KNXOui
-
Système bus radio-KNXNon
-
Modes de configuration supportésETS, easy
-
Largeur en unités de division6
-
Avec curseur pour commutation manuelleOui
-
Radio bidirectionnelleNon
-
Courant assigné nominal10 A
-
Puissance de sortie1 200 W
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension d'alimentation du système30 V DC Via le bus
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service0 - 45 °C
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Module 10 sorties 230V TXA207A, TXA207B, TXA207C, TXA207D
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01
PDF1,33 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TXA207
Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25
VD21,22 MB -
Guide d'application
Description d'application TXA204-206-207-208_TXB202
Guide d'application en-GB 2020-01-01
PDF781,83 kBDescription d'application TXA204-206-207-208_TXB202
Guide d'application fr-FR 2020-01-01
PDF872,00 kBDescription d'application TXA207-208-223-225-224-226-227-227_TXB202A
Guide d'application fr-FR 2020-01-01
PDF1,28 MB -
Description fonctionnelle
Description d'application TXA20Y
Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01
PDF786,77 kBDescription d'application TXA20Y
Description fonctionnelle en-GB 2020-01-01
PDF728,96 kB