![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Module 6 sorties 10A / 230V~ TXA206B
EAN
3250616049673
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Système de bus EIB/KNXOui
-
Système bus radio-KNXNon
Réglages
-
Modes de configuration supportésETS, easy
Equipement
-
Avec curseur pour commutation manuelleOui
-
Radio bidirectionnelleNon
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Puissance
-
Puissance de sortie1 200 W
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension d'alimentation du système30 V DC Via le bus
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 45 °C
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Module 6 sorties TXA206A, TXA206B, TXA206C, TXA206D
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01
PDF1,73 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TXA206
Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD2465,13 kB -
Guide d'application
Description d'application TXA204-206-207-208_TXB202
Guide d'application en-GB 2020-01-01
PDF781,83 kBDescription d'application TXA204-206-207-208_TXB202
Guide d'application fr-FR 2020-01-01
PDF872,00 kB -
Description fonctionnelle
Description d'application TXA20Y
Description fonctionnelle en-GB 2020-01-01
PDF728,96 kBDescription d'application TXA20Y
Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01
PDF786,77 kB
Plus de documentation