Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir SL200809609011

EAN
4012740895682
Conditionnement
1 Pièce
69,77 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Accessoires
  • Pré-équipé avec
    Prise de courant
Dimensions
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    20 mm
Equipement
  • Boîtier vide
    Non
Tension
  • Tension nominale
    230 - 230 V
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9011
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5 - 60 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024