The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • S161-22F

Détecteur de mouvement sepio radio, 90°, 12m (alim. BATLi28 fournie) S161-22F

EAN
3599430006371
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Détecteur de mouvement sepio radio, 90°, 12m (alim. BATLi28 fournie)

S161-22F

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Mesure
  • Méthode de détec­tion
    Infra-­rouge passif
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
Détec­tion
  • Angle de détec­tion hori­zontal
    90 - 90

Documents

  • Image produit

    Image S161-22F | Hager France

    Image produit S161-22F

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit S161-22F | Hager France

    Hager Fiche technique du produit S161-22F

    Détecteur de mouvement sepio radio, 90°, 12 mètres

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Notice Instal IR Hager S161-22 | Hager France

    Notice Instal IR Hager S161-22

    Mode d'emploi es-ES, fr-FR, it-IT 2018-01-19

    PDF
    998,83 kB
    Image Notice instal IR Hager S161-22 FR | Hager France

    Notice instal IR Hager S161-22 FR

    Mode d'emploi fr-FR 2018-01-22

    PDF
    407,09 kB
    Image notice Inst IR Hag S161-22F | Hager France

    notice Inst IR Hag S161-22F

    Mode d'emploi fr-FR 2012-03-02

    PDF
    393,47 kB
  • Cerficat de produit

    Image Certificat_NF&A2P S161_22F_Hager | Hager France

    Certificat_NF&A2P S161_22F_Hager

    Certificat de produit fr-FR, de-DE 2018-11-20

    PDF
    272,60 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025