Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Mode de fixation | maintenu par le couvercle |
Dimensions | |
Hauteur de goulotte | 70 mm |
Largeur de goulotte | 40 mm |
Porte, couvercle | |
Couvercle avec joint | Non |
Matières | |
Couleur | blanc paloma |
Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
Matière | PVC |
Groupe de matériau | plastique |
Type de traitement de surface | non traitée |
Accessoires inclus | |
Configuration de la pièce de forme | Moulé |
Utilisation | |
Type produit cheminement de cable | Embout avec dérivation pour moulure d'angle |
Standards | |
Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
Conditions d'utilisation | |
Température de fonctionnement | -5 / 65 °C |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ