Coupe circuit 2P 125A 690V L58 accessoriable 4 modules LS702

EAN
3250614197024
Conditionnement
1 Pièce
97,50 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fusible cylindrique 20 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour connectique basse tension 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    125 mm
  • Largeur
    70 mm
  • Profondeur
    96 mm
Architecture
  • Nombre de pôles
    2
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    125 A
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Usage interne uniquement
  • Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit
    8
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 40 °C
Installation, montage
  • Montage
    Rail DIN
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    25,60 W
Tension
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    35 - 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    50 - 50 mm²
Fusible
  • Taille de l'élément fusible
    22 x 58
Couvercle, porte
  • Cadenassable
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024