Coupe circuit 1P 32A L38 voyant 1 module LS531

EAN
3250614123801
Conditionnement
12 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fusible cylindrique 24 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires d'étiquetage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    18 mm
  • Profondeur
    75 mm
Architecture
  • Nombre de pôles
    1
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    32 A
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 50 °C
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,20 - 2,20 Nm
  • Montage
    Rail DIN
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3,70 W
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    0,75 - 16,0 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
Fusible
  • Taille de l'élément fusible
    10.3 x 38

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024