Coupe circuit 1P 25A L31 voyant 1 module LS431

EAN
3250614123733
Conditionnement
12 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fusible cylindrique 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires d'étiquetage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    18 mm
  • Profondeur
    75 mm
Architecture
  • Nombre de pôles
    1
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    25 A
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Usage interne uniquement
  • Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit
    2
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 50 °C
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,20 - 2,20 Nm
  • Montage
    Rail DIN
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3,10 W
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    0,75 - 16 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
Fusible
  • Taille de l'élément fusible
    8.5 x 31.5

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024