Coupe-circuit 1P+N 25A 500V L31 2M LS412

EAN
3250614123726
Conditionnement
6 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fusible cylindrique 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires d'étiquetage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    36 mm
  • Profondeur
    75 mm
Architecture
  • Nombre de pôles
    2
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Courant nominal de la cartouche fusible
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Usage interne uniquement
  • Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit
    4
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 50 °C
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,20 - 2,20 Nm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3,35 W
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    0,75 - 16 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
Fusible
  • Taille de l'élément fusible
    8.5 x 31.5
Couvercle, porte
  • Cadenassable
    Non
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024