Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Angle intérieur variable LFF60090G • LFF600947030 | Hager

Angle intérieur variable pour LF/LFF60090 h 90mm x p 60mm gris LFF600947030

EAN
4012740868273
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

Caractéristiques techniques

Acces­soires
  • Type d'ac­ces­soires
    Moulé
Réglages
  • Plage d'angles
    83 - 97
Dimen­sions
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    90 mm
Matière
  • Maté­riau
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Couleur
    Gris pierre
  • Code RAL
    7030
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Normes
  • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Non
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026