![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Embout pour GBD(A) 56x85mm en ABS en noir graphite L44739011
EAN
4012740856669
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur56 mm
-
Largeur85 mm
Configuration
-
ChevauchementOui
Matière
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurNoir
-
Code RAL9011
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Licence de produit
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE GBD T043A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Plus de documentation