Embout pour GBD 50x100mm en PVC en blanc pur L43639010
EAN
4012740827751
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur50 mm
-
Largeur100 mm
Configuration
-
ChevauchementOui
Matière
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Licence de produit
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2017-01-13
PDF24,92 kBDeclaration UE GBD T043A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Plus de documentation