Angle extérieur LFS30045 RAL 9010 L27529010

EAN
4012740292863
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    30 mm
  • Largeur
    45 mm
Accessoires
  • Configuration de la pièce de forme
    Fond, Couvercle
Réglages
  • Plage angulaire
    90 - 90
Matière
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Laqué
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK08
  • Indice de protection IP
    IP30
Normes
  • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 90 °C
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
  • Produit compatible avec
    LFS 30x45

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024