![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Module boitier 6 postes anodisé naturel L19067035
EAN
4012740825221
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Longueur270 mm
Equipement
-
Boîtier videNon
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Accessoires
-
Pré-équipé avecVide
Matière
-
CouleurNaturel andosied
-
Code RAL7035
Compatibilité
-
Format appareillages compatiblesDirect 45 mm
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2010-02-01
PDF151,95 kB -
Guide d'installation
Notice boîtier RS Topaz
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF53,99 kB
Plus de documentation