Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Nombre de pôles | 2 P |
Type de pôles | 2 P |
Compatibilité | |
Destiné aux références compatible | ------- |
Tension | |
Tension maxi d'utilisation | 400 V |
Tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
Dimensions | |
Longueur | 228 mm |
Matières | |
Couleur | gris |
Connexion | |
Section de raccordement en câble rigide | 10 mm² |
Type de connecteur | barre à languette |
Type de connexion | cage à vis ; cage sans vis |
Standards | |
Directive européenne WEEE | concerné |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ