![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Tore circulaire ø80 pour relais différentiel de type B HR723
EAN
3250613166458
Conditionnement
1 Pièce
Prix
1 400,00 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur33 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2024-04-30
PDF1,83 MBGuide d'installation fr-FR 2024-05-03
PDF1,74 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-27
PDF245,76 kB
Plus de documentation