![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Tore circulaire ø70 pour relais différentiel type A HR702
EAN
3250613281380
Conditionnement
1 Pièce
Prix
398,53 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur33 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Tore pour relais différentiel HR701_702_703_704_705
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO 2020-01-01
PDF285,83 kB -
Fiche technique
Fiche technique en-GB 2020-01-01
PDF196,25 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-11-22
PDF145,54 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-04-13
PDF943,64 kB
Plus de documentation