Disjoncteur boîtier moulé h250 4P 50kA 125A LSI déconnectable HNC126G
EAN
3250613123178
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit n'est plus en ventePour plus d'informations, veuillez nous contacter
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal125 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-250 kA
Architecture
-
Type de pôles4P4D N:0/50/100%
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
Fonctions
-
Unité de déclenchementLSI
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres4 000
Sécurité
-
Indice de protection IPIP4X
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 70 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple35 - 150 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 185 mm²
-
Type de connection/prisePlage de raccordement
Installation, montage
-
Couple de serrage12 - 12 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
Réglages
-
Règlage plage court circuit, à temporisation courte0 - 0 A
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
disjoncteur boîtier moulé 250A
Guide d'installation International 2013-12-17
PDF930,94 kB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16
PDF964,44 kBAppareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX1,95 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2022-06-20
PDF360,91 kB
Plus de documentation