Disjoncteur boîtier moulé h630 4P 400A 70kA LSI débrochable HED401F
EAN
3250613120979
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal400 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC 60947-2100 kA
Architecture
-
Type de pôles4P4D N:0/50/100%
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
Fonctions
-
Unité de déclenchementLSI
Principaux attributs électriques
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique100 - 200 ms
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN86,40 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres4 000
Sécurité
-
Indice de protection IPIP4X
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 70 °C
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple35 - 240 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 240 mm²
-
Type de connection/prisePlage de raccordement
Installation, montage
-
Couple de serrage22 - 22 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
draw-out H400 H630
Guide d'installation International 2013-12-04
PDF1,98 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16
PDF964,44 kBAppareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX1,95 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-06-20
PDF350,36 kBDéclaration de conformité International 2022-06-20
PDF302,20 kB
Plus de documentation