The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • HEC040H
    EAN
    3250613340612
    Conditionnement
    1 Pièce

    Disjoncteur boîtier moulé h250 3P 70kA 40A LSI HEC040H

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits similaires :

    HET040JR

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur boîtier moulé h250 3P 70kA 40A LSI

    HEC040H

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Dispo­sitif d'ali­men­ta­tion des câbles auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 4 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 5 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions de connexion 2 produit(s) disponible(s)
    • Câble de verrouillage des équi­pe­ments auxi­liaires 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Dispo­sitif d'ali­men­ta­tion des câbles auxi­liaires
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • bobine à émis­sion
    • Fonc­tions de connexion
    • Câble de verrouillage des équi­pe­ments auxi­liaires
    • HYA035H

      Kit de connexion 3p-4p

      27,68 € HT  / Pièce*
    • HXC024H

      Contact signal défaut 1NO+1NC 230V (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

      243,56 € HT  / Pièce*
    • HXC026H

      Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

      292,12 € HT  / Pièce*
    • HXC021H

      Contact auxiliaire 1NO+1NC 230VAC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

      130,28 € HT  / Pièce*
    • HXC025H

      Contact auxiliaire bas niveau 1NO+1NC 125V AC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

      156,25 € HT  / Pièce*
    • HXC002H

      Bobine à émission 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      234,80 € HT  / Pièce*
    • HXC004H

      Bobine à émission 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      221,90 € HT  / Pièce*
    • HXC003H

      Bobine à émission 100-120V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      196,91 € HT  / Pièce*
    • HXC005H

      Bobine à émission 380-450V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      221,86 € HT  / Pièce*
    • HXC001H

      Bobine à émission 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      196,16 € HT  / Pièce*
    • HYB011H

      Epanouisseur (x/P250) 3P

      74,75 € HT  / Pièce*
    • HYB010H

      Rallonge de plage droite (x/P250) 4P

      86,22 € HT  / Pièce*
    • HXB068H

      Câble interverrouillage électrique (x250-P250-h250)

      119,66 € HT  / Pièce*
    • HXB069H

      Câble interverrouillage électrique (x250-P250-h250-h400-h630-h800-h1000)

      119,66 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      40 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      85 kA
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8 000 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      800 V
    Fonc­tions
    • Déclen­cheur
      LSI
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Temps de déclen­che­ment déclen­cheur magné­tique
      100 - 200 ms
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1,90 W
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      1 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      4 000
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP4X
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      35 - 150 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      35 - 185 mm²
    • Type de connexion / prise
      Borne
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      12 - 12 Nm
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Devant
    Réglages
    • Cran de réglage ther­mique xIN
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    • Réglage plage court circuit, à tempo­ri­sa­tion courte
      0 - 0 A

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HEC040H
    PDF
    Hager Rapport RoHS HEC040H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HEC040H | Hager France

      Image produit HEC040H

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HEC040H | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HEC040H

      Disjoncteur boîtier moulé h250 3P 70kA 40A LSI

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice disjoncteur h250 | Hager France

      Notice disjoncteur h250

      Guide d'installation International 2021-06-07

      PDF
      9,52 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16

      PDF
      964,44 kB
      Image Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      1,95 MB
    • Déclaration de conformité

      Image MCCB h250 | Hager France

      MCCB h250

      PDF
      360,91 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026