Coffret Gamma+ 18 équipé d´un panneaux de contrôle GD018A

EAN
3250612845804
Conditionnement
1 Pièce
268,86 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)
  • Composants Panneau latéraux/arrière 2 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s)
  • Plaque / cache / barrette d'inscription 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 9 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage
    En saillie
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    60 A
Equipement
  • Nombre de rails
    1
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec fermeture
    Non
  • Plaque de montage incluse
    Oui
Dimensions
  • Hauteur
    250 mm
  • Largeur
    355 mm
  • Profondeur
    103 mm
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    0
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matière
  • Matière
    Plastique
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe II
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Type de verrouillage
    Sans serrure

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024