Armoire univers 500x1050x275 IP54 cl.II FT34S

EAN
3250612701698
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Entrée de câble pour coffret et armoire 6 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 4 produit(s) disponible(s)
  • Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Clé de boîtier / d'armoire 1 produit(s) disponible(s)
  • Insert de système de fermeture 3 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    500 mm
  • Largeur
    1 050 mm
  • Profondeur
    275 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP54
  • Classe de protection
    Classe II
  • Type de verrouillage
    Fermeture à 3-points
Equipement
  • Nombre de travée de large
    4
  • Nombre rangées
    12
Matière
  • Couleur
    Gris silex
  • Code RAL
    7032
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Matière
    Acier
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    2
  • Nombre de serrure de la porte
    1
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    400 A
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024